Feedback

Choose your language

Close

T-slot nut kit for mounting bracket-6, 8, 10 mm nut, 0205794

0205794

Item no. 0205794

  在庫確認 
  • T-slot nut fits the most common mounting profiles on the market
  • Adapted to the Piab mounting bracket assortment
メートル法   インペリアル
一般情報
材質 SS
温度 -20 – 60 °C
重量 39 g
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
証明書 (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。