If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choose your language

Close

Mounting bracket MB25L, 0200457

67646

Item no. 0200457

Product image may differ from actual product.
  • Mounting brackets suitable for extruded profile systems.
  • Level compensators and height adjusters with external thread in sizes M12, M16, M20 and M25 are ideal for clamping on the mounting brackets.
  • Facilitates the installation of a suction cup and positioning in X-direction.
  • Long and short versions available.
メートル法   インペリアル
一般情報
材質 Steel
温度 -20 – 60 °C
重量 100 g
機械的データ
曲げトルク, 最大. 15 Nm
負荷, 垂直, 最大. 300 N
Load, torque, max. 15 Nm
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
証明書 (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。