Feedback

Choose your language

Close

Suction cup extension 50, G3/8" male x G3/8" female, 0110655

67647

Item no. 0110655

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
  • Solid rod extension with air/vacuum channel.
  • For mounting a suction cup.
  • Available in several sizes.
  • Can be used with a height adjuster (HA) or level compensator (LC).
メートル法   インペリアル
一般情報
代用アイテム数 01.10.655
材質 Al, 二トリルゴム (NBR)
400 N における半径方向のたわみ <1 mm
温度 -30 – 70 °C
容積 5 cm³
重量 56 g
空力データ
寿命, サイクル 10000000 cycles
機械的データ
負荷, 水平, 最大. 400 N
負荷, 垂直, 最大. 700 N
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
証明書 (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。