Feedback

Choose your language

Close

Level compensator KSPH, G 3/8" male, stroke 75, non rotating, 0208936

Kenos LevelCompensators

Item no. 0208936

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
  • Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.
  • Less demand for exact positioning of vacuum handling device.
  • Provides a certain degree of shock and vibration absorption.
  • Allows for soft placement of cups on sensitive or thin objects.
  • Non-rotational design, suitable for use with oval suction cups.
  • Wide range of thread connections and stroke lengths.
メートル法   インペリアル
一般情報
材質 Polymer, Steel, Brass
温度 0 – 80 °C
容積 7.88 cm³
重量 240 g
機械的データ
運動範囲/ストローク 75 mm
スプリング定数 0.26 N/mm
スプリング 力 4.71 – 24.21 N

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
Training (4)
    • サクションカップ

      • DURAFLEX®とは?
        • DURAFLEX®は、ゴムの特性とポリウレタンの耐摩耗性の特徴を生かして開発されたものです。DURAFLEX® 材質は、マークフリーです。

      • How should Piab suction cups be stored?
      • サクションカップの選定方法
        • アプリケーション毎に適正な製品は異なりますので、アプリケーションリストの詳細をご覧になり、仕様を明確にすることを推奨致します。不明な点などが御座いましたら、弊社担当者までご連絡下さい。

      • 各種ワークの吸着エラーの防止と省エネ化のための方法について
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。

      • 吊上げ力とカップ選定方法をおしえてください。
        •  吊り上げたいワークの重量により使用するサクションカップの数を決定します。サクションカップ1個当たりの吊り上げ力より、必要とするサクションカップの数量を決定します。

    見積り依頼

    Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

    フォローする

    ご連絡下さい