If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choose your language

Close

Vactivator V18/40, 0129517

65661

Item no. 0129517

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
  • Actuated by vacuum only
  • Automatic extension and retraction,
  • Self-adjusting stroke, the piston with a suction cup returns home as soon as it seals off the object
  • Suction cup ordered separately
  • Simple solution for high picking speed
  • Easy installation
  • Designed for millions of cycles under normal industrialconditions
メートル法   インペリアル
一般情報
材質 Iron, FE, CuZn, POM, SS, Al, 二トリルゴム (NBR)
温度 10 – 40 °C
重量 125 g
性能
真空 30 – 100 -kPa
空力データ
流量 0.5 Nl/s
機械的データ
運動範囲/ストローク 40 mm
掘削径 18 mm
負荷, 垂直, 最大. 4.9 N
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
証明書 (1)
Training (4)
Youtube ビデオ (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。