Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup U20-2P Polyurethane 50, 0119995

0119995

Item no. 0119995

  在庫確認 
  • Long life time suction cup
  • Suitable for several book binding applications
  • Easy to handle different paper qualities due to the possibilities to order the U20-2P in three different shore
  • DURAFLEX® are suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 9 mm
Movement, vertical max. 5 mm
アプリケーション バッグオープナ/薄紙 - シート/フィルム
材質 ポリウレタン (PU50)
サクションカップモデル U-P
ユニバーサル
容積 0.7 cm³
重量 1.7 g
金具
金具 サイズ なし
金具タイプ なし
金具タイプ なし
金具のオプション なし
寸法
高さ 14 mm
外 径 20.5 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 3 N 1.5 N
60 -kPa 11.5 N 3 N
90 -kPa 15 N 6 N
Material
ポリウレタン (PU50)
青色 半透明
硬さ 50 °Shore A
温度 10 – 50 °C
Material resistance
ポリウレタン (PU50)
アルコール N/A
濃酸 +
エタノール +
加水分解 +
メタノール -
+++
酸化 -
石油 +
摩耗抵抗 +++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.


Accessories
Item no.
Fitting U20-2P 1/8" male 0205296
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
証明書 (3)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。