Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Selection guide for Suction cups
メートル法   インペリアル

U - Universal DURAFLEX® (20 mm)

The U-P suction cup is designed for handling paper in bookbinding applications. It is made of DURAFLEX® and has 2-3 times longer lifetime than conventional cups in the market. For increased flexibility the cup is available in the three different qualities of 40, 50 and 60 Shore, which make it possible to run different paper qualities with increased speed and more reliable production.


Piab AB © 2017 法律上の表示

フォローする

ご連絡下さい