Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup U2 Conductive silicone, M2.5 male, 3250080SC

3250080SC

Item no. 3250080SC

  在庫確認 
  • Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
  • Also used for concave objects.
  • Suction cups of conductive silicone are suitable for objects with sensitivity to static electricity.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 4 mm
Movement, vertical max. 0.1 mm
アプリケーション 電子/半導体用PIAB吸盤
材質 通電性シリコン (CSIL)
サクションカップモデル U
ユニバーサル
容積 0.003 cm³
重量 0.012 g
金具
金具 サイズ M2.5
金具タイプ オネジ
金具タイプ ミリネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 9 mm
外 径 2.6 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force
20 -kPa 0.03 N
60 -kPa 0.1 N
90 -kPa 0.15 N
Material
通電性シリコン (CSIL)
硬さ 50 °Shore A
温度 -55 – 230 °C
Material resistance
通電性シリコン (CSIL)
アルコール ++
濃酸 -
エタノール N/A
加水分解 +
メタノール N/A
-
酸化 +++
石油 -
摩耗抵抗 ++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Fitting M2.5 male 3250084
Suction cup U2 Conductive silicone 3150284SC
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。