Suction cup U2 Conductive silicone, 3150284SC
- Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
- Also used for concave objects.
- Suction cups of conductive silicone are suitable for objects with sensitivity to static electricity.
メートル法 インペリアル
一般情報
Curve radius |
4 mm |
Movement, vertical max. |
0.1 mm |
アプリケーション |
電子/半導体用PIAB吸盤 |
材質 |
通電性シリコン (CSIL) |
サクションカップモデル |
U |
形 |
ユニバーサル |
容積 |
0.003 cm³ |
重量 |
0.012 g |
金具
金具 サイズ |
なし |
金具タイプ |
なし |
金具タイプ |
なし |
金具のオプション |
なし |
Performance — lifting forces
|
 |
20 -kPa |
0.03 N |
60 -kPa |
0.1 N |
90 -kPa |
0.15 N |
Material
|
通電性シリコン (CSIL) |
色 |
黒 |
硬さ |
50 °Shore A |
温度 |
-55 – 230 °C |
Material resistance
|
通電性シリコン (CSIL) |
アルコール |
++ |
濃酸 |
- |
エタノール |
N/A |
加水分解 |
+ |
メタノール |
N/A |
油 |
- |
酸化 |
+++ |
石油 |
- |
摩耗抵抗 |
++ |
"風雨および |
+++ |
Accessories
|
Item no. |
Fitting M2.5 male |
3250084 |
サポート
Suction cup U2 Conductive silicone
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Vacuum theory
General suction cups
Basic system design
Premium suction cups
-
サクションカップ
-
DURAFLEX®とは?
-
DURAFLEX®は、ゴムの特性とポリウレタンの耐摩耗性の特徴を生かして開発されたものです。DURAFLEX® 材質は、マークフリーです。
-
How should Piab suction cups be stored?
-
サクションカップの選定方法
-
アプリケーション毎に適正な製品は異なりますので、アプリケーションリストの詳細をご覧になり、仕様を明確にすることを推奨致します。不明な点などが御座いましたら、弊社担当者までご連絡下さい。
-
各種ワークの吸着エラーの防止と省エネ化のための方法について
-
全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。
-
吊上げ力とカップ選定方法をおしえてください。
-
吊り上げたいワークの重量により使用するサクションカップの数を決定します。サクションカップ1個当たりの吊り上げ力より、必要とするサクションカップの数量を決定します。
見積り依頼
Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.