Feedback

Choose your language

Close

Suction cup U15-3 Silicone, M5 male, 0117947

0117947

Item no. 0117947

  在庫確認 
  • Wide temperature range (-60°C to +200°C)
  • Reinforced lip
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 8 mm
Movement, vertical max. 1.5 mm
アプリケーション バッグオープナ/薄紙 - シート/フィルム
材質 シリコン (SIL)
サクションカップモデル U
ユニバーサル
容積 0.5 cm³
重量 0.7 g
金具
金具 サイズ M5
金具タイプ オネジ
金具タイプ ミリネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 20 mm
外 径 16.5 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 3.5 N 4 N
60 -kPa 8.4 N 7.2 N
90 -kPa 11 N 8.1 N
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
Fitting M5 male, 10–15 3107030
Suction cup U15-3 Silicone 0114981
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。