Feedback

Choose your language

Close

Suction cup U50-2 Silicone, 1/8" NPSF female, PA, 0110330

0110330

Item no. 0110330

  在庫確認 
  • Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
  • Also used for concave objects.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 35 mm
Movement, vertical max. 6 mm
アプリケーション プラスティックインジェクションモールド部品
材質 シリコン (SIL)
サクションカップモデル U
ユニバーサル
容積 12 cm³
重量 10 g
金具
金具 サイズ 1/8"
金具タイプ メネジ
金具タイプ NPSFネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 26.5 mm
外 径 51.4 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 35 N 20 N
60 -kPa 73 N 37 N
90 -kPa 92 N 44 N
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
Fitting 1/8" NPSF female, 50, PA 3150198
Suction cup U50-2 Silicone 0101151

Accessories
Item no.
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251014
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250094
Fitting 1/8" NPSF female, 50 3250017
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251012
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with mesh filter 0101154
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251016
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250090
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50 0100262
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251017
Fitting G1/4" male, 50, with mesh filter 3250092
Fitting G1/4" male, with mesh filter and dual flow control valve 3251013
Fitting G1/8" male, 50, with mesh filter 0200715
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter 3250087
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter and dual flow control valve 3251015
Suction cup U50-2 Nitrile-PVC 0101150
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。