Feedback

Choose your language

Close

Suction cup U40-2 Silicone, 1/8" NPSF female, with mesh filter, 0101610

0101610

Item no. 0101610

  在庫確認 
  • Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
  • Also used for concave objects.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 30 mm
Movement, vertical max. 4.5 mm
アプリケーション プラスティックインジェクションモールド部品
材質 シリコン (SIL)
サクションカップモデル U
ユニバーサル
容積 5.5 cm³
重量 4 g
金具
金具 サイズ 1/8"
金具タイプ メネジ
金具タイプ NPSFネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 21 mm
外 径 41 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 20 N 14 N
60 -kPa 39 N 22 N
90 -kPa 49 N 27 N
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
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with mesh filter 0101153
Suction cup U40-2 Silicone 0101149

Accessories
Item no.
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251008
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250093
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40 3250005
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, PA 3150197
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251006
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251010
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250089
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40 0100261
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251011
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter 3250091
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter and dual flow control valve 3251007
Fitting G1/8" male, 40, with mesh filter 0200714
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh and dual flow control valve 3251009
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh filter 3250086
Suction cup U40-2 Nitrile-PVC 0101148
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。