Feedback

Choose your language

Close

Suction cup U30 Nitrile-PVC, G1/8" male, with mesh filter and dual flow control valve, 0101413

0101413

Item no. 0101413

  在庫確認 
  • Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
  • Also used for concave objects.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 20 mm
Movement, vertical max. 3.5 mm
アプリケーション プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板
漏れ 流量, 最大. 0.06 Nl/s
材質 ニトリルPVC (NPV)
サクションカップモデル U
ユニバーサル
Valve restriction 0.7 mm
容積 2 cm³
重量 1.8 g
金具
金具 サイズ 1/8"
金具タイプ オネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション デュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター
寸法
高さ 21.7 mm
外 径 32 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 12 N 7.8 N
60 -kPa 25 N 9.8 N
90 -kPa 30 N 11 N
Material
ニトリルPVC (NPV)
硬さ 50 °Shore A
温度 0 – 90 °C
Material resistance
ニトリルPVC (NPV)
アルコール ++
濃酸 +
エタノール N/A
加水分解 ++
メタノール N/A
+++
酸化 ++
石油 +++
摩耗抵抗 +++
"風雨および ++
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
Spare parts
Item no.
Suction cup U30 Nitrile-PVC 0101146

Accessories
Item no.
Suction cup U30 Silicone 0101147
Fitting M5 female, with dual flow control valve 3251001
Fitting M5 female 3250003
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve 3251004
Fitting G1/8" male/M5 female, PA 3150196
Fitting G1/8" male/M5 female 3250004
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve 3251005
Fitting 5xM5 female 0100260
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
証明書 (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。