Feedback

Choose your language

Close

Suction cup OC60x140 Nitrile, G3/8" female, 3350011

3350011

Item no. 3350011

  在庫確認 
  • Suitable for handling oblong objects with flat or curved surface.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Thick, durable lip.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 200 mm
Movement, vertical max. 7.5 mm
アプリケーション 表面が乾燥した鉄板
材質 二トリルゴム (NBR)
サクションカップモデル OC
楕円形 コンケーブ
容積 52 cm³
重量 160 g
金具
金具 サイズ 3/8"
金具タイプ メネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 30 mm
外 径 138 mm
61 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 132 N 186 N
60 -kPa 373 N 373 N
90 -kPa 520 N 510 N
Material
二トリルゴム (NBR)
硬さ 50 °Shore A
温度 -20 – 100 °C
Material resistance
二トリルゴム (NBR)
アルコール ++
濃酸 +
エタノール N/A
加水分解 ++
メタノール N/A
+++
酸化 ++
石油 ++
摩耗抵抗 +++
"風雨および +
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。