Feedback

Choose your language

Close

Suction cup OBL40x90P Polyerethane 70, with 3 reinforcement plates and load support with G3/8" male, filter, 0107325

0107325

Item no 0107325

  在庫確認 
  • Suitable for long, narrow and bent surfaces, for example bottles, pipes or sharply bent sheet parts.
  • Reinforcement plates gives stability to the suction cup.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 28 mm
Movement, vertical max. 31 mm
アプリケーション 硝子
材質 ポリウレタン (PU70)
サクションカップモデル OBL
楕円型
容積 105 cm³
重量 77 g
金具
金具 サイズ 3/8"
金具タイプ オネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 73 mm
外 径 92.59 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 49 N 45 N
60 -kPa 117 N 97 N
90 -kPa 178 N 135 N
Material
ポリウレタン (PU70)
硬さ 70 °Shore A
温度 10 – 50 °C
Material resistance
ポリウレタン (PU70)
アルコール N/A
濃酸 +
エタノール +
加水分解 +
メタノール -
+++
酸化 -
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。