Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Selection guide for Suction cups
メートル法   インペリアル

F-OB 20x40 FCM, non-detectable

F-OB 20x40 FCM, non-detectable
  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
  • Transparent color without pigment
  • Long lasting high-end silicone material
  • Excellent grip on oblong parts such as flow-packs and stick-packs
  • Available with threaded and integrated stainless steel fittings.
  • Easy to clean with hygienic design. No dust/dirt pockets.

Piab AB © 2018 法律上の表示

フォローする

ご連絡下さい