Feedback

Choose your language

Close

Selection guide for Suction cups
メートル法   インペリアル

楕円型

楕円型サクションカップは、長く、細いワークの吸着に適しています。特に、レベルコンペンセータが必要とされるようなイレギュラーなワークに適しています。メタルシートの吸着に非常に優れた能力を発揮します。  


teaser_OB_OvalBellows_20x60-65x170
OB - Oval Bellows (20x60–65x170 mm)
The oval suction cups are suitable for handling of long and narrow objects and surfaces when maximum lifting force is desired. Oval suction cups are specially suitable for irregular surfaces and when level compensation is desired. This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.
teaser_obf-oval_bellows_friction
OBF - Oval Bellows Friction (15x35–65x170 mm)
The OBF design is suitable for oblong objects with domed and flat surfaces, such as those encountered with body parts in the automotive industry.
teaser_OBL_oval_bellows_long_40x90
OBL - Oval Bellows Long (40x90 mm)
Suitable for long, narrow and bent surfaces, for example bottles, pipes or sharply bent sheet parts. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material is mark-free.
group-transp-small
F-OB - 食品、オーバルベローズ、検出不可(10x30 ~ 30x60 mm)
小型オーバルベローズカップは、食品に直接触れても問題ありません(FCM製)。ハンドリング時に高い吊り上げ力が求められる、細長い包装品に適しています。
group-blue-small
F-OB 食品、オーバルベローズ、金属検出可(10x30 ~ 30x60 mm)
食品接触材料(FCM)製の小型長円吸着カップは、最も強い持ち上げ力が必要な、細長い食品の取り扱いに適しています。

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい