Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Selection guide for Suction cups
メートル法   インペリアル

BX10P

BX10P
  • Suitable for level adjustment and for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc.
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
  • The material DURAFLEX® is mark free.

Piab AB © 2018 法律上の表示

フォローする

ご連絡下さい