Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup BX35P Polyurethane 60 with filter, 1/4" NPT male, with dual flow control valve, 9909190

9909190

Item no. 9909190

  在庫確認 
  • Suitable for level adjustment and for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc.
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane.
  • The material DURAFLEX® is mark free.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 10 mm
Movement, vertical max. 14 mm
アプリケーション マークフリー, プラスティックインジェクションモールド部品, 表面が乾燥した鉄板, 段ボール
金具 サイズ 1/4"
金具タイプ オネジ
金具タイプ NPTネジ
金具のオプション デュアルフローコントロールバルブ, フィルターディスク, メッシュフィルター
漏れ 流量, 最大. 0.13 Nl/s
材質 ポリウレタン (PU60)
サクションカップモデル BX-P
多段ベローズ
Valve restriction 0.9 mm
容積 10 cm³
重量 8 g
寸法
高さ 41.8 mm
外 径 37 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 15 N 14 N
60 -kPa 25 N 23 N
90 -kPa 30 N 28 N
Material
ポリウレタン (PU60)
透明な緑色
硬さ 60 °Shore A
温度 10 – 50 °C
Material resistance
ポリウレタン (PU60)
アルコール N/A
濃酸 +
エタノール +
加水分解 +
メタノール -
+++
酸化 -
石油 +
摩耗抵抗 +++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251008
Suction cup BX35P Polyurethane 60, with filter 0107376
Suction cup filter BX35P, 10 pcs 0201001

Accessories
Item no.
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250093
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40 3250005
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251006
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with mesh filter 0101153
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251010
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250089
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter 3250091
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter and dual flow control valve 3251007
Fitting G1/8" male, 40, with mesh filter 0200714
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh and dual flow control valve 3251009
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh filter 3250086
Suction cup BX35P Polyurethane 30/60, with filter 0106619
Suction cup BX35P, Polyurethane 30/60 0106292
Suction cup BX35P, Polyurethane 60 0107477
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
証明書 (3)
Training (4)
Youtube ビデオ (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。