ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more

国または地域の選定:
United Kingdom / 日本語
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Suction cup BL30-5 Silicone, 0121519

      0121519

      Item no. 0121519

        在庫確認 
      • High initial flow, with re-enforced bellows and long, thin lip
      • Suitable for handling difficult-to-handle bags, e.g., bags filled with liquid, frozen food, and for heavy bags
      • Suitable working temperature is -40–200 °C
      • Suitable for level compensation
      メートル法   インペリアル
      一般情報
      Curve radius 17 mm
      Movement, vertical max. 11 mm
      アプリケーション バッグ(袋もの)
      金具 サイズ なし
      金具タイプ なし
      金具タイプ なし
      金具のオプション なし
      材質 シリコン (SIL)
      サクションカップモデル BL-5
      多段ベローズ
      容積 8.55 cm³
      重量 14.5 g
      寸法
      高さ 36.5 mm
      外 径 30.5 mm
      Performance — lifting forces
      Vertical lifting force
      20 -kPa 8 N
      60 -kPa 9 N
      Material
      シリコン (SIL)
      硬さ 50 °Shore A
      温度 -40 – 200 °C
      Material resistance
      シリコン (SIL)
      アルコール ++
      濃酸 -
      エタノール N/A
      加水分解 +
      メタノール N/A
      -
      酸化 +++
      石油 -
      摩耗抵抗 ++
      "風雨および +++

      Dimensional drawings

      Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.


      Accessories
      Item no.
      Fitting G1/4" male, bag 0118793
      Fitting 1/4" NPT male, bag 0118794
      サポート
      CADファイル
      Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
      データシート
      マニュアル (1)
      証明書 (1)
      Training (3)
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
            • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。

          • 吊上げ力とカップ選定方法をおしえてください。
            •  吊り上げたいワークの重量により使用するサクションカップの数を決定します。サクションカップ1個当たりの吊り上げ力より、必要とするサクションカップの数量を決定します。

        見積り依頼

        Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

        Create your FREE account and access all our content:

        • CAD files
        • Check product availability
        • Request quotes
        • White papers
        • Newsletter
        Yes please!
        マイ ピアブ
        最近の活動
        Product comparisons

        Piab AB © 2017 法律上の表示

        フォローする

        ご連絡下さい