Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup BL50-4 Silicone, G1/2" male, 0120543

0120543

Item no. 0120543

  在庫確認 
  • Good sealing properties
  • Suitable for bags with fragile content e.g. snacks and cookies and lifting frozen food
  • Suitable for level compensation
  • High flow fitting
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 30 mm
Movement, vertical max. 22 mm
アプリケーション バッグ(袋もの)
材質 シリコン (SIL)
サクションカップモデル BL-4
多段ベローズ
容積 35 cm³
重量 25 g
金具
金具 サイズ 1/2"
金具タイプ オネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 69 mm
外 径 50.3 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 8 N 8.4 N
60 -kPa 25 N 16.8 N
Material
シリコン 40° 硬度 A
硬さ 40 °Shore A
温度 -40 – 200 °C
Material resistance
シリコン 40° 硬度 A
アルコール ++
濃酸 -
エタノール N/A
加水分解 +
メタノール N/A
-
酸化 +++
石油 -
摩耗抵抗 ++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Fitting G1/2" male, bag 0113117
Suction cup BL50-4 Silicone 0117612

Accessories
Item no.
Fitting 1/2" NPT male, bag 0113140
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。