Feedback

Choose your language

Close

Suction cup BL40-4 Silicone, G3/8" male, 0116993

0116993

Item no 0116993

  在庫確認 
  • Long and flexible bellow
  • Long and thin lip
  • High flow fitting
  • Working area = lip diameter
  • Wide temperature range (-40°C to +200°C)
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 15 mm
Movement, vertical max. 18 mm
アプリケーション バッグ(袋もの)
材質 シリコン (SIL)
サクションカップモデル BL-4
多段ベローズ
容積 15 cm³
重量 8 g
金具
金具 サイズ 3/8"
金具タイプ オネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 55.8 mm
外 径 40.1 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 10 N 4.7 N
60 -kPa 15 N 13.3 N
90 -kPa 22 N 19.7 N
Material
シリコン 40° 硬度 A
硬さ 40 °Shore A
温度 -40 – 200 °C
Material resistance
シリコン 40° 硬度 A
アルコール ++
濃酸 -
エタノール N/A
加水分解 +
メタノール N/A
-
酸化 +++
石油 -
摩耗抵抗 ++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no
Fitting G3/8" male, bag 0112662
Suction cup BL40-4 Silicone 0114848

Accessories
Item no
Fitting 3/8" NPT male, bag 0112692
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。