Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup BL20-2 HNBR, G1/8" male/M5 female, with mesh filter, 9914280

9914280

Item no. 9914280

  在庫確認 
  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 4 mm
Movement, vertical max. 13 mm
アプリケーション マークフリー, バッグ(袋もの)
材質 HNBR
サクションカップモデル BL-2
多段ベローズ
容積 4 cm³
重量 3 g
金具
金具 サイズ 1/8", M5
金具タイプ メネジ/オネジ
金具タイプ Gネジ, ミリネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 30.4 mm
外 径 20 mm
Performance — lifting forces,
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 0.32 N 2.1 N
60 -kPa 0.62 N 4.1 N
Performance — lifting forces, reinforcement ring
Vertical lifting force
20 -kPa 3.2 N
60 -kPa 6.2 N
Material
HNBR 50° 硬度 A
青色
硬さ 50 °Shore A
温度 -30 – 140 °C
Material resistance
HNBR 50° 硬度 A
アルコール ++
濃酸 +
エタノール N/A
加水分解 ++
メタノール N/A
+++
酸化 +++
石油 +++
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
Suction cup BL20-2 HNBR 0201132
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
Suction cup BL20-2 Chloroprene 0101115
Suction cup BL20-2 Silicone 0101116
Reinforcement ring 20-2 3150071
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。