Feedback

Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup BL40-2 Silicone, 1/8" NPSF female, PA, 0110341

0110341

Item no. 0110341

  在庫確認 
  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 11 mm
Movement, vertical max. 33 mm
アプリケーション バッグ(袋もの)
材質 シリコン (SIL)
サクションカップモデル BL-2
多段ベローズ
容積 27 cm³
重量 10 g
金具
金具 サイズ 1/8"
金具タイプ メネジ
金具タイプ NPSFネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 50.4 mm
外 径 40 mm
Performance — lifting forces,
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 1.1 N 8.9 N
60 -kPa 2.2 N 27.5 N
Performance — lifting forces, reinforcement ring
Vertical lifting force
20 -kPa 11 N
60 -kPa 22 N
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
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, PA 3150197
Suction cup BL40-2 Silicone 0101120

Accessories
Item no.
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251008
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250093
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40 3250005
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251006
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with mesh filter 0101153
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251010
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250089
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40 0100261
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251011
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter 3250091
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter and dual flow control valve 3251007
Fitting G1/8" male, 40, with mesh filter 0200714
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh and dual flow control valve 3251009
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh filter 3250086
Suction cup BL40-2 Chloroprene 0101119
Reinforcement ring 40-2 3150073
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。