Choose your language

Close

ウェブサイトを快適にお使いいただくため、Piab のウェブサイトはcookieを使用しています。
設定を変更されない場合、cookieを受け取ることに同意されたとみなします。
Read more


Suction cup BL50-2 Silicone, G3/8" male, with mesh filter, 0101711

0101711

Item no. 0101711

  在庫確認 
  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 13 mm
Movement, vertical max. 34 mm
アプリケーション バッグ(袋もの)
材質 シリコン (SIL)
サクションカップモデル BL-2
多段ベローズ
容積 53 cm³
重量 20 g
金具
金具 サイズ 3/8"
金具タイプ オネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 69 mm
外 径 50 mm
Performance — lifting forces,
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 1.7 N 11.7 N
60 -kPa 4.3 N 23 N
Performance — lifting forces, reinforcement ring
Vertical lifting force
20 -kPa 17 N
60 -kPa 43 N
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
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter 3250087
Suction cup BL50-2 Silicone 0101122

Accessories
Item no.
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251014
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250094
Fitting 1/8" NPSF female, 50 3250017
Fitting 1/8" NPSF female, 50, PA 3150198
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251012
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with mesh filter 0101154
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251016
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250090
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50 0100262
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251017
Fitting G1/4" male, 50, with mesh filter 3250092
Fitting G1/4" male, with mesh filter and dual flow control valve 3251013
Fitting G1/8" male, 50, with mesh filter 0200715
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter and dual flow control valve 3251015
Suction cup BL50-2 Chloroprene 0101121
Reinforcement ring 50-2 3150074
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。