Feedback

Choose your language

Close

XLF250 Extra Large Flat cup, G1/2" female, 0127133

0127133

Item no. 0127133

  在庫確認 
  • Suitable for handling large and heavy sheets, such as glass and metal, with a flat or slightly concave surface.
  • Friction pattern increases safety and capabillity to handle tilted or standing glass/metal sheets.
  • Double lip design increases safety against over-load or tear on the outer lip.
  • Durable and abrasive resistant material reduces the risk for marks.
  • Flat mounting plate facilitates customized mounting interfaces.
  • Auxiliary port, suitable for vacuum sensing or efficient blow-off/release.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 1300 mm
Movement, vertical max. 8 mm
アプリケーション 硝子, マークフリー, 表面が乾燥した鉄板
材質 ニトリルPVC (NPV)
サクションカップモデル XLF
フラット
容積 435 cm³
重量 1.28 kg
金具
金具 サイズ 1/2"
金具タイプ メネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 27 mm
外 径 250 mm
外 径, アクチュエーテッド 255.5 mm
Performance — lifting forces, Outer lip
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 1640 N 1114 N
60 -kPa 2460 N 1658 N
90 -kPa 3540 N 2440 N
Performance — lifting forces, Inner lip
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 1310 N 1114 N
60 -kPa 1950 N 1658 N
90 -kPa 2870 N 2440 N
Material
ニトリルPVC (NPV)
硬さ 50 °Shore A
温度 0 – 90 °C
Material resistance
ニトリルPVC (NPV)
アルコール ++
濃酸 +
エタノール N/A
加水分解 ++
メタノール N/A
+++
酸化 ++
石油 +++
摩耗抵抗 +++
"風雨および ++
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
証明書 (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。