Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane, G1/4" male, with mesh filter and dual flow control valve, 0101793

0101793

Item no. 0101793

  在庫確認 
  • Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
  • Suitable for flat surfaces.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 95 mm
Movement, vertical max. 2.2 mm
アプリケーション マークフリー
漏れ 流量, 最大. 0.16 Nl/s
材質 熱可塑性ポリウレタン (TPE-U)
サクションカップモデル F-MF
フラット
Valve restriction 1 mm
容積 10 cm³
重量 10 g
金具
金具 サイズ 1/4"
金具タイプ オネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション デュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター
寸法
高さ 32.5 mm
外 径 53 mm
外 径, アクチュエーテッド 54.6 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 24.5 N 31 N
60 -kPa 92 N 82 N
90 -kPa 141 N 107 N
Material
熱可塑性ポリウレタン (TPE-U)
透明な白色
硬さ 81 °Shore A
温度 -20 – 80 °C
Material resistance
熱可塑性ポリウレタン (TPE-U)
アルコール ++
濃酸 -
エタノール N/A
加水分解 -
メタノール N/A
+++
酸化 ++
石油 -
摩耗抵抗 +++
"風雨および +++

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Suction cup F50MF Thermoelastic polyurethane 0101143
Fitting G1/4" male, with mesh filter and dual flow control valve 3251013

Accessories
Item no.
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter and dual flow control valve 3251015
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter 3250087
Fitting G1/4" male, 50, with mesh filter 3250092
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251017
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50 0100262
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250090
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251016
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with mesh filter 0101154
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251012
Fitting 1/8" NPSF female, 50, PA 3150198
Fitting 1/8" NPSF female, 50 3250017
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250094
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251014
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
証明書 (2)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。