Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F33 Silicone FCM, 1/8" NPSF female, 9914252

9914252

Item no. 9914252

  在庫確認 
  • Designed for opening bags in bag filling stations.
  • Also suitable to handle thin and sensitive sheets, such as paper and plastic films.
  • The thin, conformable lip and clever cleat pattern prevent sensitive object/sheet to get sucked in and damaged while giving enhanced lifting force.
  • FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004 approved silicone material.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 35 mm
Movement, vertical max. 1.5 mm
アプリケーション FDA EU-標準適合, バッグオープナ/薄紙 - シート/フィルム
材質 シリコン (SIL FDA)
サクションカップモデル F
フラット
容積 2.1 cm³
重量 5.4 g
金具
金具 サイズ 1/8"
金具タイプ メネジ
金具タイプ NPSFネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 38.5 mm
外 径 32.6 mm
外 径, アクチュエーテッド 33.8 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 16 N 13.5 N
60 -kPa 38 N 32.5 N
90 -kPa 49 N 41.5 N
Material
シリコン (SIL FDA)
半透明
硬さ 50 °Shore A
温度 -40 – 200 °C
Material resistance
シリコン (SIL FDA)
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
Suction cup F33 Silicone FCM 0200328
Fitting 1/8" NPSF female 0201969

Accessories
Item no.
Fitting G1/4" male 0201967
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
証明書 (3)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。