Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F25 Silicone FCM, 1/8" NPT male, with mesh filter, 9909667

9909667

Item no. 9909667

  在庫確認 
  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 22 mm
Movement, vertical max. 1.2 mm
アプリケーション FDA EU-標準適合
材質 シリコン (SIL FDA)
サクションカップモデル F
フラット
容積 1.1 cm³
重量 1.8 g
金具
金具 サイズ 1/8"
金具タイプ オネジ
金具タイプ NPTネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 21 mm
外 径 27 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 9 N 8 N
60 -kPa 19.5 N 9 N
90 -kPa 25 N 10 N
Material
シリコン (SIL FDA)
半透明
硬さ 50 °Shore A
温度 -40 – 200 °C
Material resistance
シリコン (SIL FDA)
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
Suction cup F25 Silicone FCM 0200439
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088

Accessories
Item no.
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
証明書 (2)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。