Feedback

Choose your language

Close

Fitting 1/8" NPSF female, 0201969

72017

Item no. 0201969

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
  • Suits suction cups:F26, F33
メートル法   インペリアル
一般情報
材質 Al, 二トリルゴム (NBR)
温度 -20 – 90 °C
重量 11.4 g
金具
金具 サイズ 1/8"
金具タイプ メネジ
金具タイプ NPSFネジ
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
証明書 (2)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。