Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F110P Polyurethane 60, G3/8" female, with mesh filter, 0111595

0111595

Item no. 0111595

  在庫確認 
  • Suitable for flat and rough surfaces.
  • Fair stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 250 mm
Movement, vertical max. 4 mm
アプリケーション マークフリー, 表面が乾燥した鉄板
材質 ポリウレタン (PU60)
サクションカップモデル F
フラット
容積 60 cm³
重量 133 g
金具
金具 サイズ 3/8"
金具タイプ メネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 36 mm
外 径 115 mm
外 径, アクチュエーテッド 119.6 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 191 N 297 N
60 -kPa 498 N 523 N
90 -kPa 705 N 664 N
Material
ポリウレタン (PU60)
透明な緑色
硬さ 60 °Shore A
温度 10 – 50 °C
Material resistance
ポリウレタン (PU60)
アルコール N/A
濃酸 +
エタノール +
加水分解 +
メタノール -
+++
酸化 -
石油 +
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
Suction cup F110P Polyurethane 60 0111593
Fitting 110 G3/8" female, with mesh filter 0100557

Accessories
Item no.
Suction cup F110P Polyurethane 30/60 0104725
Suction cup F110P Polyurethane 30/60, for thread insert 0106796
Suction cup F110P Polyurethane 60, for thread insert 0107322
Fitting 110, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100559
Fitting 110, G1/2" female, with mesh filter 0100561
Fitting 110, G1/2" female, with cone valve 0100563
Thread insert G3/8" male, with O-ring and mesh filter 0107148
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
証明書 (3)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。