Suction cup F75P Polyurethane 30/60, G1/2" female, with mesh filter , 0106352
Suitable for flat and rough surfaces.
Fair stability and little inherent movement.
Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
メートル法 インペリアル
一般情報
Curve radius
150 mm
Movement, vertical max.
2 mm
アプリケーション
マークフリー, 表面が乾燥した鉄板
材質
ポリウレタン (PU30), ポリウレタン (PU60)
サクションカップモデル
F
形
フラット
容積
19 cm³
重量
28 g
金具
金具 サイズ
1/2"
金具タイプ
メネジ
金具タイプ
Gネジ
金具のオプション
メッシュフィルター
寸法
高さ
26 mm
外 径
77 mm
外 径, アクチュエーテッド
80 mm
Performance — lifting forces
20 -kPa
70 N
44 N
60 -kPa
193 N
176 N
90 -kPa
273 N
308 N
Material
ポリウレタン (PU30)
ポリウレタン (PU60)
色
黄色
透明な緑色
硬さ
30 °Shore A
60 °Shore A
温度
10 – 50 °C
10 – 50 °C
Material resistance
ポリウレタン (PU30)
ポリウレタン (PU60)
アルコール
N/A
N/A
濃酸
+
+
エタノール
+
+
加水分解
+
+
メタノール
-
-
油
+++
+++
酸化
-
-
石油
+
+
摩耗抵抗
+++
+++
"風雨および
+++
+++
Spare parts
Item no.
Suction cup F75P Polyurethane 30/60
0104724
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter
0100555
Cone Valve for Fitting 75
0100729
Accessories
Item no.
Thread insert G3/8" male, with O-ring and mesh filter
0107148
Suction cup F75P Polyurethane 60, for tread insert
0107320
Suction cup F75P Polyurethane 60
0111584
Suction cup F75P Polyurethane 30/60, for tread insert
0106829
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter
0100551
Fitting 75, G3/8" female, with cone valve
0100552
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter
0100553
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter
0100548
サポート
Suction cup F75P Polyurethane 30/60, G1/2" female, with mesh filter
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Vacuum theory
General suction cups
Basic system design
Premium suction cups
サクションカップ
DURAFLEX®とは?
DURAFLEX®は、ゴムの特性とポリウレタンの耐摩耗性の特徴を生かして開発されたものです。DURAFLEX® 材質は、マークフリーです。
How should Piab suction cups be stored?
サクションカップの選定方法
アプリケーション毎に適正な製品は異なりますので、アプリケーションリスト の詳細をご覧になり、仕様を明確にすることを推奨致します。不明な点などが御座いましたら、弊社担当者までご連絡下さい。
各種ワークの吸着エラーの防止と省エネ化のための方法について
全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。 piSAVE sense ,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE sense の弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE sense のビデオをご覧ください。
吊上げ力とカップ選定方法をおしえてください。
吊り上げたいワークの重量により使用するサクションカップの数を決定します。サクションカップ1個当たりの吊り上げ力より、必要とするサクションカップの数量を決定します。
見積り依頼
Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.