Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F75P Polyurethane 30/60, 3/8" NPSF female, with mesh filter, 0106351

0106351

Item no. 0106351

  在庫確認 
  • Suitable for flat and rough surfaces.
  • Fair stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • In the two-coloured suction cup the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 150 mm
Movement, vertical max. 2 mm
アプリケーション マークフリー, 表面が乾燥した鉄板
材質 ポリウレタン (PU30), ポリウレタン (PU60)
サクションカップモデル F
フラット
容積 19 cm³
重量 28 g
金具
金具 サイズ 1/8"
金具タイプ メネジ
金具タイプ NPSFネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 26 mm
外 径 77 mm
外 径, アクチュエーテッド 80 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 70 N 44 N
60 -kPa 193 N 176 N
90 -kPa 273 N 308 N
Material
ポリウレタン (PU30) ポリウレタン (PU60)
黄色 透明な緑色
硬さ 30 °Shore A 60 °Shore A
温度 10 – 50 °C 10 – 50 °C
Material resistance
ポリウレタン (PU30) ポリウレタン (PU60)
アルコール N/A N/A
濃酸 + +
エタノール + +
加水分解 + +
メタノール - -
+++ +++
酸化 - -
石油 + +
摩耗抵抗 +++ +++
"風雨および +++ +++
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
Suction cup F75P Polyurethane 30/60 0104724
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100553
Cone Valve for Fitting 75 0100729

Accessories
Item no.
Thread insert G3/8" male, with O-ring and mesh filter 0107148
Suction cup F75P Polyurethane 60, for tread insert 0107320
Suction cup F75P Polyurethane 60 0111584
Suction cup F75P Polyurethane 30/60, for tread insert 0106829
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter 0100551
Fitting 75, G3/8" female, with cone valve 0100552
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter 0100555
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter 0100548
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
証明書 (3)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。