Feedback

Choose your language

Close

Fitting G1/2" female Al, with mesh filter, 3250007

Fitting 110-AL

Item no. 3250007

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
    メートル法   インペリアル
    一般情報
    材質 CuZn, SS, Al
    温度 -20 – 120 °C
    重量 136 g
    金具
    金具 サイズ 1/2"
    金具タイプ メネジ
    金具タイプ Gネジ
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
    証明書 (1)
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
          • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。