Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F150 Nitrile-PVC with washer, 3150039P

3150039P

Item no. 3150039P
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
Curve radius 500 mm
Movement, vertical max. 6 mm
アプリケーション 表面が乾燥した鉄板
材質 ニトリルPVC (NPV)
サクションカップモデル F
フラット
容積 160 cm³
重量 200 g
金具
金具 サイズ なし
金具タイプ なし
金具タイプ なし
金具のオプション なし
寸法
高さ 26.4 mm
外 径 152 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 300 N 250 N
60 -kPa 850 N 600 N
90 -kPa 1100 N 800 N
Material
ニトリルPVC (NPV)
硬さ 50 °Shore A
温度 0 – 90 °C
Material resistance
ニトリルPVC (NPV)
アルコール ++
濃酸 +
エタノール N/A
加水分解 ++
メタノール N/A
+++
酸化 ++
石油 +++
摩耗抵抗 +++
"風雨および ++
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
Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 3250008
Fitting 150, G1/2" female, with mesh filter 0100564
Fitting 150, G1/2" female, with cone valve 0100566
Fitting 150, G3/4" female, with mesh filter 0100567
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。