Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F15 Silicone, M5 male, 3150014S

3150014S

Item no. 3150014S
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
Curve radius 13 mm
Movement, vertical max. 1 mm
アプリケーション 表面が乾燥した鉄板
材質 シリコン (SIL)
サクションカップモデル F
フラット
容積 0.37 cm³
重量 0.9 g
金具
金具 サイズ M5
金具タイプ オネジ
金具タイプ ミリネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 19.5 mm
外 径 15.7 mm
外 径, アクチュエーテッド 16.1 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 3.5 N 3.5 N
60 -kPa 8.5 N 6.5 N
90 -kPa 11 N 7.5 N
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
Suction cup F15 Silicone 3150125S
Fitting M5 male, 10–15 3107030

Accessories
Item no.
Suction cup F15 Chloroprene 3150125
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。