Suction cup F30-2 Silicone, G1/8" male/M5 female PA, 0110344
- Suitable for flat objects.
- Good stability and little inherent movement.
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
- Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.
メートル法 インペリアル
一般情報
Curve radius |
25 mm |
Movement, vertical max. |
1.4 mm |
アプリケーション |
表面が乾燥した鉄板 |
材質 |
シリコン (SIL) |
サクションカップモデル |
F |
形 |
フラット |
容積 |
2 cm³ |
重量 |
2.2 g |
金具
金具 サイズ |
1/8", M5 |
金具タイプ |
メネジ/オネジ |
金具タイプ |
Gネジ, ミリネジ |
金具のオプション |
なし |
寸法
高さ |
19.9 mm |
外 径 |
32 mm |
外 径, アクチュエーテッド |
32.6 mm |
Performance — lifting forces
|
 |
 |
20 -kPa |
12 N |
11 N |
60 -kPa |
25 N |
16 N |
90 -kPa |
31 N |
20 N |
Material
|
シリコン (SIL) |
色 |
赤 |
硬さ |
50 °Shore A |
温度 |
-40 – 200 °C |
Material resistance
|
シリコン (SIL) |
アルコール |
++ |
濃酸 |
- |
エタノール |
N/A |
加水分解 |
+ |
メタノール |
N/A |
油 |
- |
酸化 |
+++ |
石油 |
- |
摩耗抵抗 |
++ |
"風雨および |
+++ |
データシートに記されている値は、以下の環境でテストして得られた値です:
室温 |
(20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F]) |
標準大気圧 |
(101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg]) |
相対湿度 |
0-100% |
圧縮空気の品質 |
DIN ISO 8573-1 class 4 |
Spare parts
|
Item no. |
Suction cup F30-2 Silicone |
0101134 |
Fitting G1/8" male/M5 female, PA |
3150196 |
Accessories
|
Item no. |
Suction cup F30-2 Chloroprene |
0101133 |
Suction cup F30-2 Chloroprene, for fitting with cone valve |
3150239 |
Fitting M5 female |
3250003 |
Fitting M5 female, with dual flow control valve |
3251001 |
Fitting G1/8" male, with mesh filter |
3250085 |
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter |
0101152 |
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve |
3251004 |
Fitting G1/8" male/M5 female, with cone valve |
0101155 |
Fitting 5xM5 female |
0100260 |
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve |
3251005 |
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve |
3251003 |
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter |
3250088 |
Fitting G1/8" male/M5 female |
3250004 |
Suction cup F30-2 Silicone, for fitting with cone valve |
3150239S |
サポート
Suction cup F30-2 Silicone, G1/8" male/M5 female PA
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Vacuum theory
General suction cups
Basic system design
Premium suction cups
-
サクションカップ
-
DURAFLEX®とは?
-
DURAFLEX®は、ゴムの特性とポリウレタンの耐摩耗性の特徴を生かして開発されたものです。DURAFLEX® 材質は、マークフリーです。
-
How should Piab suction cups be stored?
-
サクションカップの選定方法
-
アプリケーション毎に適正な製品は異なりますので、アプリケーションリストの詳細をご覧になり、仕様を明確にすることを推奨致します。不明な点などが御座いましたら、弊社担当者までご連絡下さい。
-
各種ワークの吸着エラーの防止と省エネ化のための方法について
-
全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。
-
吊上げ力とカップ選定方法をおしえてください。
-
吊り上げたいワークの重量により使用するサクションカップの数を決定します。サクションカップ1個当たりの吊り上げ力より、必要とするサクションカップの数量を決定します。
見積り依頼
Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.