Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female PA, 0109847

0109847

Item no. 0109847
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
Curve radius 52 mm
Movement, vertical max. 1.8 mm
アプリケーション 表面が乾燥した鉄板
材質 ニトリルPVC (NPV)
サクションカップモデル F
フラット
容積 4.8 cm³
重量 5.5 g
金具
金具 サイズ 1/8"
金具タイプ メネジ
金具タイプ NPSFネジ
金具のオプション なし
寸法
高さ 21 mm
外 径 42 mm
外 径, アクチュエーテッド 43.7 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 20 N 15 N
60 -kPa 40 N 25 N
90 -kPa 50 N 30 N
Material
ニトリルPVC (NPV)
硬さ 50 °Shore A
温度 0 – 90 °C
Material resistance
ニトリルPVC (NPV)
アルコール ++
濃酸 +
エタノール N/A
加水分解 ++
メタノール N/A
+++
酸化 ++
石油 +++
摩耗抵抗 +++
"風雨および ++
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
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, PA 3150197
Suction cup F40-2 Nitrile-PVC 0101135

Accessories
Item no.
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251008
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250093
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40 3250005
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with cone valve 0101156
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251006
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with mesh filter 0101153
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251010
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250089
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40 0100261
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251011
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter 3250091
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter and dual flow control valve 3251007
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh and dual flow control valve 3251009
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh filter 3250086
Suction cup F40-2 Silicone 0101136
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。