Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F110 Nitrile-PVC, G1/2" female, with mesh filter, 0101917

0101917

Item no. 0101917
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
Curve radius 250 mm
Movement, vertical max. 4 mm
アプリケーション 表面が乾燥した鉄板
材質 ニトリルPVC (NPV)
サクションカップモデル F
フラット
容積 70 cm³
重量 66 g
金具
金具 サイズ 1/2"
金具タイプ メネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 36.2 mm
外 径 112 mm
外 径, アクチュエーテッド 115.3 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 140 N 140 N
60 -kPa 420 N 250 N
90 -kPa 560 N 300 N
Material
ニトリルPVC (NPV)
硬さ 50 °Shore A
温度 0 – 90 °C
Material resistance
ニトリルPVC (NPV)
アルコール ++
濃酸 +
エタノール N/A
加水分解 ++
メタノール N/A
+++
酸化 ++
石油 +++
摩耗抵抗 +++
"風雨および ++
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
Suction cup F110 Nitrile-PVC 3150132P
Fitting 110, G1/2" female, with mesh filter 0100561

Accessories
Item no.
Suction cup F110 Nitrile-PVC with washer 3150038P
Suction cup F110 Silicone with washer 3150038S
Suction cup F110 HNBR with washer 3150038T
Suction cup F110 Silicone 3150132S
Suction cup F110 HNBR 3150132T
Fitting 110 G3/8" female, with mesh filter 0100557
Fitting 110, G1/2" female, with cone valve 0100563
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。