Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F75 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female, with mesh filter, 0101873

0101873

Item no. 0101873

  在庫確認 
  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 150 mm
Movement, vertical max. 3 mm
アプリケーション 表面が乾燥した鉄板
材質 ニトリルPVC (NPV)
サクションカップモデル F
フラット
容積 20 cm³
重量 23 g
金具
金具 サイズ 1/8"
金具タイプ メネジ
金具タイプ NPSFネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
外 径, アクチュエーテッド 79 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 80 N 60 N
60 -kPa 200 N 110 N
90 -kPa 270 N 140 N
Material
ニトリルPVC (NPV)
硬さ 50 °Shore A
温度 0 – 90 °C
Material resistance
ニトリルPVC (NPV)
アルコール ++
濃酸 +
エタノール N/A
加水分解 ++
メタノール N/A
+++
酸化 ++
石油 +++
摩耗抵抗 +++
"風雨および ++
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
Spare parts
Item no.
Suction cup F75 Nitrile-PVC 3150131P
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter 0100548

Accessories
Item no.
Suction cup F75 Silicone 3150131S
Suction cup F75 HNBR 3150131T
Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 0127820
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter 0100551
Fitting 75, G3/8" female, with cone valve 0100552
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter 0100555
Fitting 75, G1/2" female, with cone valve 0100556
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100553
Fitting 1/8" NPSF female Al, with mesh filter 0127819
Fitting 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn. 0127821
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
証明書 (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。