Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F75 Silicone, 3/8" NPSF female, with mesh filter, 0101868

0101868

Item no. 0101868
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
Curve radius 150 mm
Movement, vertical max. 3 mm
アプリケーション 表面が乾燥した鉄板
材質 シリコン (SIL)
サクションカップモデル F
フラット
容積 20 cm³
重量 23 g
金具
金具 サイズ 1/8"
金具タイプ メネジ
金具タイプ NPSFネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 26 mm
外 径 77 mm
外 径, アクチュエーテッド 79 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 80 N 60 N
60 -kPa 200 N 110 N
90 -kPa 270 N 140 N
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
Suction cup F75 Silicone 3150131S
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100553

Accessories
Item no.
Suction cup F75 Nitrile-PVC 3150131P
Suction cup F75 HNBR 3150131T
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter 0100551
Fitting 75, G3/8" female, with cone valve 0100552
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter 0100555
Fitting 75, G1/2" female, with cone valve 0100556
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter 0100548
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。