Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F50-2 Silicone, G3/8" male, with mesh filter and dual flow control valve, 0101757

0101757

Item no. 0101757
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
Curve radius 55 mm
Movement, vertical max. 2.2 mm
アプリケーション 表面が乾燥した鉄板
漏れ 流量, 最大. 0.16 Nl/s
材質 シリコン (SIL)
サクションカップモデル F
フラット
Valve restriction 1 mm
容積 10 cm³
重量 14 g
金具
金具 サイズ 3/8"
金具タイプ オネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション デュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター
寸法
高さ 33.5 mm
外 径 53 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 36 N 24 N
60 -kPa 74 N 40 N
90 -kPa 96 N 50 N
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
Suction cup F50-2 Silicone 0101138
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter and dual flow control valve 3251015

Accessories
Item no.
Suction cup F50-2 Nitrile-PVC 0101137
Suction cup F50-2 HNBR 0108166
Suction cup F50-2 Nitrile-PVC, for fitting with cone valve 3150241P
Suction cup F50-2 Silicone, for fitting with cone valve 3150241S
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter 3250087
Fitting G1/4" male, with mesh filter and dual flow control valve 3251013
Fitting G1/4" male, 50, with mesh filter 3250092
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251017
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50 0100262
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250090
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251016
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with mesh filter 0101154
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251012
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with cone valve 0101157
Fitting 1/8" NPSF female, 50, PA 3150198
Fitting 1/8" NPSF female, 50 3250017
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250094
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251014
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。