Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female, with dual flow control valve, 0101573

0101573

Item no. 0101573

  在庫確認 
  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.
メートル法   インペリアル
一般情報
Curve radius 52 mm
Movement, vertical max. 1.8 mm
アプリケーション 表面が乾燥した鉄板
漏れ 流量, 最大. 0.13 Nl/s
材質 ニトリルPVC (NPV)
サクションカップモデル F
フラット
Valve restriction 0.9 mm
容積 4.8 cm³
重量 5.5 g
金具
金具 サイズ 1/8"
金具タイプ メネジ
金具タイプ NPSFネジ
金具のオプション デュアルフローコントロールバルブ
寸法
高さ 21 mm
外 径 42 mm
外 径, アクチュエーテッド 43.7 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 20 N 15 N
60 -kPa 40 N 25 N
90 -kPa 50 N 30 N
Material
ニトリルPVC (NPV)
硬さ 50 °Shore A
温度 0 – 90 °C
Material resistance
ニトリルPVC (NPV)
アルコール ++
濃酸 +
エタノール N/A
加水分解 ++
メタノール N/A
+++
酸化 ++
石油 +++
摩耗抵抗 +++
"風雨および ++
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
Spare parts
Item no.
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251006
Suction cup F40-2 Nitrile-PVC 0101135

Accessories
Item no.
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251008
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250093
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40 3250005
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, PA 3150197
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with cone valve 0101156
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with mesh filter 0101153
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251010
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250089
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40 0100261
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251011
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter 3250091
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter and dual flow control valve 3251007
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh and dual flow control valve 3251009
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh filter 3250086
Suction cup F40-2 Silicone 0101136
サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
マニュアル (1)
証明書 (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。