Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F40-2 Silicone, NPTG1/4" male, with dual flow control valve, 0101556

0101556

Item no. 0101556
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
Curve radius 52 mm
Movement, vertical max. 1.8 mm
アプリケーション 表面が乾燥した鉄板
漏れ 流量, 最大. 0.13 Nl/s
材質 シリコン (SIL)
サクションカップモデル F
フラット
Valve restriction 0.9 mm
容積 4.8 cm³
重量 5.5 g
金具
金具 サイズ 1/4"
金具タイプ オネジ
金具タイプ NPTネジ
金具のオプション デュアルフローコントロールバルブ, メッシュフィルター
寸法
高さ 28 mm
外 径 42 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 20 N 15 N
60 -kPa 40 N 25 N
90 -kPa 50 N 30 N
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
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter and dual flow control valve 3251007
Suction cup F40-2 Silicone 0101136

Accessories
Item no.
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251008
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250093
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40 3250005
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, PA 3150197
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with cone valve 0101156
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251006
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with mesh filter 0101153
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251010
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250089
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40 0100261
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251011
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter 3250091
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh and dual flow control valve 3251009
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh filter 3250086
Suction cup F40-2 Nitrile-PVC 0101135
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。