Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F30-2 Chloroprene, G1/8" male, with mesh filter, 0101326

0101326

Item no. 0101326
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
Curve radius 25 mm
Movement, vertical max. 1.4 mm
アプリケーション 表面が乾燥した鉄板
材質 クロロプレン (CR)
サクションカップモデル F
フラット
容積 2 cm³
重量 2.2 g
金具
金具 サイズ 1/8"
金具タイプ オネジ
金具タイプ Gネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 22.4 mm
外 径 32 mm
外 径, アクチュエーテッド 32.6 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 12 N 11 N
60 -kPa 25 N 16 N
90 -kPa 31 N 20 N
Material
クロロプレン (CR)
硬さ 50 °Shore A
温度 -40 – 110 °C
Material resistance
クロロプレン (CR)
アルコール ++
濃酸 -
エタノール N/A
加水分解 ++
メタノール N/A
+
酸化 ++
石油 +
摩耗抵抗 +++
"風雨および ++
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
Suction cup F30-2 Chloroprene 0101133
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085

Accessories
Item no.
Suction cup F30-2 Silicone 0101134
Suction cup F30-2 Chloroprene, for fitting with cone valve 3150239
Fitting M5 female 3250003
Fitting M5 female, with dual flow control valve 3251001
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve 3251004
Fitting G1/8" male/M5 female, with cone valve 0101155
Fitting 5xM5 female 0100260
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve 3251005
Fitting G1/8" male/M5 female, PA 3150196
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
Fitting G1/8" male/M5 female 3250004
Suction cup F30-2 Silicone, for fitting with cone valve 3150239S
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。