Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F20 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter, 0101272

0101272

Item no. 0101272
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
Curve radius 18 mm
Movement, vertical max. 1.2 mm
アプリケーション 表面が乾燥した鉄板
材質 シリコン (SIL)
サクションカップモデル F
フラット
容積 1 cm³
重量 1.2 g
金具
金具 サイズ 1/8"
金具タイプ オネジ
金具タイプ NPTネジ
金具のオプション メッシュフィルター
寸法
高さ 20 mm
外 径 22 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 6 N 5 N
60 -kPa 14.5 N 8 N
90 -kPa 19 N 8.5 N
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
Suction cup F20 Silicone 0101130
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088

Accessories
Item no.
Suction cup F20 Chloroprene 0101129
Fitting M5 female, with dual flow control valve 3251001
Fitting M5 female 3250003
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve 3251004
Fitting G1/8" male/M5 female, PA 3150196
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve 3251005
Fitting 5xM5 female 0100260
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
Fitting G1/8" male/M5 female 3250004
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。