Feedback

Choose your language

Close

Suction cup F20 Chloroprene, 1/8" NPT male, with dual flow control valve, 0101267

0101267

Item no. 0101267
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
Curve radius 18 mm
Movement, vertical max. 1.2 mm
アプリケーション 表面が乾燥した鉄板
漏れ 流量, 最大. 0.06 Nl/s
材質 クロロプレン (CR)
サクションカップモデル F
フラット
Valve restriction 0.7 mm
容積 1 cm³
重量 1.2 g
金具
金具 サイズ 1/8"
金具タイプ オネジ
金具タイプ NPTネジ
金具のオプション デュアルフローコントロールバルブ
寸法
高さ 20 mm
外 径 22 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 6 N 5 N
60 -kPa 14.5 N 8 N
90 -kPa 19 N 8.5 N
Material
クロロプレン (CR)
硬さ 50 °Shore A
温度 -40 – 110 °C
Material resistance
クロロプレン (CR)
アルコール ++
濃酸 -
エタノール N/A
加水分解 ++
メタノール N/A
+
酸化 ++
石油 +
摩耗抵抗 +++
"風雨および ++
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
Suction cup F20 Chloroprene 0101129
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003

Accessories
Item no.
Suction cup F20 Silicone 0101130
Fitting M5 female, with dual flow control valve 3251001
Fitting M5 female 3250003
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve 3251004
Fitting G1/8" male/M5 female, PA 3150196
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve 3251005
Fitting 5xM5 female 0100260
Fitting G1/8" male/M5 female 3250004
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。