Feedback

Choose your language

Close

Fitting G1/8" male/M5 female, with cone valve, 0101155

10372

Item no. 0101155

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
  • Suits suction cups:B20, B20MF, BL20-2, D20-2, F20, F20MF, U20, F25, FC20P, FC25P, D30-2, F30-2, U30
  • With cone valve only for:F30-2
メートル法   インペリアル
一般情報
材質 SS, Al, 二トリルゴム (NBR)
温度 -20 – 90 °C
重量 4 g
金具
金具 サイズ 1/8", M5
金具タイプ メネジ/オネジ
金具タイプ Gネジ, ミリネジ

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Cone valve for F30-2 3150055
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。