Feedback

Choose your language

Close

Fitting 150, G1/2" female, with cone valve, 0100566

11148

Item no. 0100566

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
  • Suits suction cups:B150, F150
  • With cone valve only for:F150
メートル法   インペリアル
一般情報
材質 CuZn, SS, Al, 二トリルゴム (NBR)
温度 -20 – 90 °C
重量 415 g
金具
金具 サイズ 3/4"
金具タイプ メネジ
金具タイプ Gネジ

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Cone valve for Fitting 110 & 150 3350034
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。