Feedback

Choose your language

Close

Fitting 110, 3/8" NPSF female, with mesh filter, 0100559

11147

Item no. 0100559

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
  • Suits suction cups:B110, B110-2, F110P, F110, FC150P
  • With cone valve only for:F110
メートル法   インペリアル
一般情報
材質 CuZn, SS, Al, 二トリルゴム (NBR)
温度 -20 – 90 °C
重量 240 g
金具
金具 サイズ 1/2"
金具タイプ メネジ
金具タイプ NPSFネジ

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

サポート
CADファイル
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
データシート
証明書 (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。